Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompa hydrauliczna 50 MPa

Ciśnienie robocze do 50 MPa (7 250 psi)

Pompa TMJL 50 jest przeznaczona przede wszystkim do użytku po niskociśnieniowej stronie sprzęgieł SKF OK, lecz ogółem znajduje zastosowanie wszędzie, gdzie konieczne jest wytworzenie ciśnienia maksymalnie 50 MPa (7 250 psi). Pompa zostaje dostarczona wraz z wysokociśnieniowym przewodem giętkim o długości 3 000 mm (118 in) oraz szybkozłączkami: złączką nasuwaną i złączką wkrętną. Jest napełniona płynem montażowym SKF LHMF 300; dołączony jest do niej dodatkowy litrowy pojemnik tego płynu.
  • duży zbiornik oleju (pojemność 2 700 cm³, 165 in³)
  • zawór nadciśnieniowy i gniazdo do podłączenia manometru
  • zapakowana w wytrzymałą walizkę ochronną

Zastosowania

Wykonanie specjalne – TMJL 50DU
Dostępna jest wersja TMJL 50 z manometrem cyfrowym THGD 100, przeznaczona do stosowania w ramach metody „SKF Drive-up”.

  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TMJL 50
    Maksymalne ciśnienie
    50 MPa (7 250 psi)
    Pojemność skokowa
    3,5 cm3 (0.21 in3)
    Pojemność zbiornika oleju
    2 700 cm3 (165 in3)
    Długość wysokociśnieniowego przewodu giętkiego
    3 000 mm (118 in)
    Przyłączeniowa złączka wkrętna
    szybkozłączka G1/4
    Masa
    12 kg (26 lb)
    OznaczenieTMJL 50DU
    TMJL 50 w komplecie z THGD 100
  • Części zamienne

Powiązane dokumenty

SKF logo