Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zestawy wtryskiwacza oleju

Poziomy ciśnienia 300 i 400 MPa (43 500 i 58 000 psi)

Zestawy wtryskiwacza olejowego SKF serii THKI 300 oraz 400
Zestawy wtryskiwacza oleju SKF THKI służą do montażu i demontażu połączeń ciśnieniowych każdego rozmiaru w takich zastosowaniach jak łożyska toczne, sprzęgła, koła zębate, koła zamachowe i koła pojazdów szynowych. Zestaw składa się z zamontowanego na podstawie wtryskiwacza oleju w komplecie z wysokociśnieniowym przewodem rurowym, manometrem i szeregiem złączek gwintowanych (nakrętno-wkrętnych).
  • zaprojektowane w szczególności z myślą o użytku warsztatach
  • niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska olejem zminimalizowane za sprawą samoczynnego powrotu niezużytego oleju do zbiornika po zwolnieniu ciśnienia
  • pojemność zbiornika oleju: 200 cm³ (12.2 in³)
  • odpowiednie do zastosowań wymagających ciśnienia hydraulicznego dochodzącego do 400 MPa (58 000 psi)
Dane do zamówień
Oznaczenie
Opis
THKI 300wtryskiwacz oleju 300 MPa (43 500 psi), wysokociśnieniowy przewód rurowy, manometr, przyłączeniowe złączki wkrętne, płyn montażowy
THKI 400wtryskiwacz oleju 400 MPa (58 000 psi), wysokociśnieniowy przewód rurowy, manometr, przyłączeniowe złączki wkrętne, płyn montażowy
Skład zestawu
Oznaczenie
THKI 300
THKI 400
manometr
1077589
1077589/2
wysokociśnieniowe przewody rurowe
227957 A
227957 A/400MPa
Przyłączeniowa złączka wkrętna
1014357 A

Przyłączeniowa złączka wkrętna
1016402 E
1016402 E
Przyłączeniowa złączka wkrętna
228027 E
228027 E
płyn montażowy
LHMF 300/1
LHMF 300/1
walizka
728245/3 A
728245/3 A

SKF logo