Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wtryskiwacze oleju

Poziomy ciśnienia 300 i 400 MPa (43 500 i 58 000 psi)

Wtryskiwacz oleju serii 226400 E
Wtryskiwacze oleju serii 226400 E sprawdzają się w różnorodnych zastosowaniach w połączeniu z metodą wtrysku oleju SKF. Wtryskiwacz jest dostarczany ze zbiornikiem oleju w poręcznej walizce.
Wtryskiwacz można wkręcić bezpośrednio w element albo zamontować na wsporniku w celu ustawienia urządzenia na posadzce. Do wspornika można łatwo podłączyć manometrwysokociśnieniowy przewód rurowy.

Do zastosowań, gdzie potrzebne jest ciśnienie hydrauliczne dochodzące do 400 MPa (58 000 psi), dostępny jest specjalny model wtryskiwacza: SKF 226400 E/400.
Typowe zastosowania
  • łożyska
  • sprzęgła,
  • koła pojazdów szynowych,
  • koła zębate,
  • koła zamachowe
  • sprzęgła SKF OK
  • liczne zastosowania metody wtrysku oleju wymagające ciśnienia maksymalnego do 400 MPa (58 000 psi)
SKF logo