Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wskaźniki zegarowe

Wskaźnik zegarowy na nakrętce hydraulicznej
Wskaźniki zegarowe SKF służą do pomiaru osiowego przesuwu tłoka w nakrętkach hydraulicznych SKF o konstrukcji E. Stosuje się je w połączeniu z metodą SKF Drive-up.

Parametry techniczne

  • TMCD 5P
    Parametry techniczne
    OznaczenieTMCD 5P
    Zakres pomiaru0–5 mm
    Rozdzielczość0,01 mm
    Skalowanie0–100
    Długości elementów przedłużających10, 20, 30, 40 mm (0.4, 0.8, 1.2, 1.6 in)
    Średnica zewnętrzna37 mm (1.5 in)
    Ustawienie wskazówkirównolegle do powierzchni czołowej nakrętki hydraulicznej
  • TMCD 1/2R
  • TMCD 10R
SKF logo