Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przedłużające przewody rurowe

Wyposażenie do tulei wciąganych i wciskanych

Przedłużające przewody rurowe z przyłączeniowymi złączkami wkrętnymi

Przedłużający przewód rurowy M4 z przyłączeniową złączką wkrętną
Umożliwia podłączenie pompy hydraulicznej SKF do otworu przyłączeniowego tulei z gwintem M4. Przewód przedłużający i przyłączeniową złączkę wkrętną trzeba zamówić osobno.


Przedłużający przewód rurowy M6 z przyłączeniową złączką wkrętną
Umożliwia podłączenie pompy hydraulicznej SKF do otworu przyłączeniowego tulei z gwintem M6. Przewód przedłużający i przyłączeniową złączkę wkrętną trzeba zamówić osobno.


Przedłużający przewód rurowy G1/4
Umożliwia podłączenie pompy hydraulicznej SKF do otworu przyłączeniowego tulei z gwintem G1/4. Sprawdza się w zastosowaniach, w których położenie tulei nie pozwala na wykonanie połączenia bezpośredniego z wykorzystaniem szybkozłączki.


Przedłużający przewód rurowy G1/8
Umożliwia podłączenie pompy hydraulicznej SKF do otworu przyłączeniowego tulei z gwintem G1/8. Sprawdza się w zastosowaniach, w których położenie tulei nie pozwala na wykonanie połączenia bezpośredniego z wykorzystaniem szybkozłączki.

Przedłużający przewód rurowy M4 z przyłączeniową złączką wkrętną

Parametry techniczne
Oznaczenie
przewód rurowy
234064

złączka wkrętna
234063
Maksymalne ciśnienie
50 MPa (7 250 psi)
M4 extension pipe with connection nipple

Przedłużający przewód rurowy M6 z przyłączeniową złączką wkrętną

Parametry techniczne
Oznaczenie
przewód rurowy
1077453/100MPA

złączka wkrętna
1077454/100MPA
Maksymalne ciśnienie
100 MPa (14 500 psi)
M6 extension pipe with connection nipple

Przedłużający przewód rurowy G1/4

Parametry techniczne
Oznaczenie
227966/100MPA
Maksymalne ciśnienie
100 MPa (14 500 psi)
G1/4 extension pipe

Przedłużający przewód rurowy G1/8

Parametry techniczne
Oznaczenie
227965/100MPA
Maksymalne ciśnienie
100 MPa (14 500 psi)
G1/8 extension pipe
SKF logo