Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Płyn montażowy

Do łatwego i szybkiego montażu łożysk

Płyn montażowy LHMF 300
Płyn montażowy SKF LHMF 300 jest odpowiedni do urządzeń hydraulicznych SKF, w tym pomp hydraulicznych, nakrętek hydraulicznych HMV ..E i narzędzi przeznaczonych do wtryskiwania oleju. Produkt ten zawiera dodatki antykorozyjne, które nie są agresywne w stosunku do materiałów uszczelniających takich jak kauczuk nitrylowy, perbunan, skóra i skóra chromowa czy PTFE.
Parametry techniczne
Oznaczenie
LHMF 300/[wielkość opakowania]
Ciężar właściwy
0,882
Temperatura zapłonu
+200°C (+390°F)
Temperatura krzepnięcia
–30°C (–22°F)
Lepkość przy +20°C (+68°F)
307 mm²/s
Lepkość przy +40°C (+104°F)
116 mm²/s
Lepkość przy 100 °C (212 °F)
17,5 mm²/s
Wskaźnik lepkości
167
Dostępne opakowania
1, 5, 205 l
SKF logo