Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zestawy do montażu i demontażu sprzęgieł OK

TMHK 35

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 35
odpowiednie do sprzęgieł OKC 45–OKC 90

Skład zestawu
1 × wtryskiwacz 226400 E wraz z częściami zamiennymi
1 × wspornik 226402
1 × gwintowana złączka 228027 E
1 × wysokociśnieniowy przewód rurowy 227958A (do OKC 80 i 90)
1 × wysokociśnieniowy przewód rurowy 728017 A/2000 (do OKC 45–75)
Narzędzia i walizka

Masa: 12 kg (26.5 lb)


TMHK 36

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 36
odpowiedni do sprzęgieł OKC 100–OKC 170 i OKCS 178–OKCS 360

Skład zestawu
1 × wtryskiwacz 226400 E wraz z częściami zamiennymi
1 × pompa hydrauliczna TMJL 50
Narzędzia i walizka

Masa: 19 kg (41.8 lb)


TMHK 37

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 37
Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 37
odpowiedni do sprzęgieł OKC 180–OKC 250 i OKF 100–OKF 300

Skład zestawu
2 × wtryskiwacz 226400 E wraz z częściami zamiennymi
1 × wspornik 226402*
1 × wysokociśnieniowy przewód rurowy 227957 A*
1 × gwintowana złączka przyłączeniowa 228027 E
1 × pompa hydrauliczna TMJL 50
Narzędzia i walizka
* do sprzęgieł OKF

Masa: 28,1 kg (61.8 lb)


TMHK 38

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 38
Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 38
odpowiedni do sprzęgieł OKC 180–OKC 490 i OKF 300–OKF 700

Skład zestawu
1 × zespół pompy o napędzie pneumatycznym THAP 030E/SET
1 × przewód powrotny 729147A
2 × wtryskiwacz 226400 E wraz z częściami zamiennymi
Narzędzia i walizka

Masa: 36 kg (79.5 lb)

Uwaga: do użytku na statku lub sporadycznego


TMHK 38S

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 38S
Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 38S
odpowiedni do sprzęgieł OKC 180–OKC 490 i OKF 300–OKF 700

Skład zestawu
1 × zespół pompy o napędzie pneumatycznym THAP 030E/SET
1 × przewód powrotny 729147A
1 × wtryskiwacz o napędzie pneumatycznym THAP 300E
1 × wtryskiwacz 226400 E wraz z częściami zamiennymi

Masa: 81,7 kg (180 lb)

Uwaga: do użytku w stoczni lub częstego


TMHK 39

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 39
odpowiedni do sprzęgieł OKC 500–OKC 600

Skład zestawu
1 × zespół pompy o napędzie pneumatycznym THAP 030E/SET
1 × przewód powrotny 729147A
3 × wtryskiwacz 226400 E wraz z częściami zamiennymi

Masa: 38,6 kg (85 lb)

Uwaga: do użytku na statku lub sporadycznego


TMHK 40

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 40
odpowiedni do sprzęgieł OKC 500 i większych

Skład zestawu
1 × zespół pompy o napędzie pneumatycznym THAP 030E/SET
1 × wtryskiwacz o napędzie pneumatycznym THAP 300E
1 × przewód powrotny 729147A
2 × wtryskiwacz 226400 E wraz z częściami zamiennymi

Masa: 84 kg (185 lb)

Uwaga: do użytku na statku lub sporadycznego


TMHK 41

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgieł OK TMHK 41
odpowiedni do sprzęgieł OKC 500 i większych

Skład zestawu
1 × zespół pompy o napędzie pneumatycznym THAP 030E/SET
3 × wtryskiwacz o napędzie pneumatycznym THAP 300E
1 × przewód powrotny 729147A

Masa: 136 kg (300 lb)

Uwaga: do użytku w stoczni lub częstego


SKF logo