Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Manometry

100–400 MPa (14 500–58 000 psi)

Manometry marki SKF są przeznaczone do instalowania na pompach hydraulicznych i wtryskiwaczach olejowych SKF. Każdy manometr jest wypełniony cieczą i/lub wyposażony w śrubę ograniczającą, których zadaniem jest pochłanianie wszelkich nagłych spadków ciśnienia w celu przeciwdziałania uszkodzeniu manometru. Szkło zabezpieczające i przepony bezpieczeństwa są standardowym wyposażeniem wszystkich oferowanych manometrów. Każdy manometr ma podwójną skalę (MPa/psi).
  • do ciśnień od 100 do 400 MPa (od 14 500 do 58 000 psi)
  • ochrona przed nagłymi spadkami ciśnienia
  • szkło zabezpieczające i przepony bezpieczeństwa w każdym manometrze
  • obudowa ze stali nierdzewnej
  • podwójna skala MPa / psi
  • czytelne, wyraźnie widoczne żółte tarcze manometrów

Cyfrowy manometr olejowy

Manometr cyfrowy

Cyfrowy manometr olejowy THGD 100 służy do precyzyjnego pomiaru ciśnienia hydraulicznego podczas montażu łożysk metodą z kontrolą przesuwu osiowego, czyli SKF Drive-up Method.
Manometr ten nadaje się też do innych zastosowań, w których ciśnienie musi być określane z dużą dokładnością w zakresie do 100 MPa (15 000 psi).

  • duży wyświetlacz LCD ze wskazaniami cyfrowym i paskowym
  • możliwość stosowania w większości środowisk przemysłowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP67)
  • nastawiana przez użytkownika funkcja samoczynnego wyłączenia dla zwiększenia trwałości baterii
  • wyświetlacz z podświetleniem odpowiedni do miejsc o słabym oświetleniu
Parametry techniczne (jednostki metryczne)
Oznaczenie
Zakres
ciśnienia
Średnica
H
Gwint
przyłączeniowy
Masa
Dokładność

[MPa]
[mm]
[G]
[kg]
[%
całej skali]
1077587
0–100
110
G1/2
1
1
1077587/2
0–100
69
G1/4
0,25
1,6
THGD 100*
0–100
79
G1/4
0,54
± 0,1
1077589
0-300
110
G1/2
1
1
1077589/3
0–400
110
G1/2
1
1
* Manometr cyfrowy.
Pressure gauge title=
Parametry techniczne (jednostki imperialne)
Oznaczenie
Zakres
ciśnienia
Średnica
H
Gwint
przyłączeniowy
Masa
Dokładność

[psi]
[in]
[G]
[lb]
[%
całej skali]
1077587
0–14 500
4.33
G1/2
2.2
1
1077587/2
0–14 500
2.72
G1/4
0.6
1.6
THGD 100*
0–15 000
3.10
G1/4
1.2
± 0,1
1077589
0–43 500
4.33
G1/2
2.2
1
1077589/3
0–58 000
4.33
G1/2
2.2
1
* Manometr cyfrowy.
Części zamienne
OznaczenieOpis
TMJG S100tuleja ochronna manometru 100 mm (do 1077587, 1077589, 1077589/3)
SKF logo