Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Klucze hakowe nastawne

Cztery rozmiary klucza na potrzeby dokręcania i luzowania nakrętek łącznie dwudziestu czterech rozmiarów

Klucze hakowe nastawne SKF do nakrętek serii HNA umożliwiają łatwe i bezpieczne dokręcanie i luzowanie nakrętek KM, KML, N, AN, KMK, KMFE i KMT. Są wykonane ze specjalnej, hartowanej stali, co zapewnia wytrzymałość.
Każdy rozmiar klucza pasuje do kilku rozmiarów nakrętek, dzięki czemu znajduje liczne zastosowania.
  • Ekonomiczne rozwiązanie: 4 klucze hakowe pokrywają zakres 24 rozmiarów nakrętek.
  • Wybór właściwego klucza ułatwia laserowo wygrawerowane oznaczenie zakresu wielkości nakrętek, do których pasuje dany rozmiar.
  • Uniwersalne: odpowiednie do wielu rodzajów nakrętek łożyskowych: KM, KML, N, AN, KMK, KMFE i KMT.
  • Otwór w rękojeści klucza ułatwia przechowywanie.
  • Minimalizują niebezpieczeństwo uszkodzenia wału i nakrętki.
Parametry techniczne
Oznaczenie
Średnica zewnętrzna nakrętki łożyskowej
 
mm
in
HNA 1-4
20–35
0.8–1.4
HNA 5-8
35–60
1.4–2.4
HNA 9-13
60–90
2.4–3.5
HNA 14-24
90–150
3.5–6.1
Tabela doboru
Oznaczenie
Obsługiwane serie nakrętek łożyskowych SKF
 
KM
KML
N
AN
KMK
KMFE
KMT
HNA 1-4
1–4
 
2–4
 
0–4
4
0–2
HNA 5-8
5–8
 
5–8
 
5–8
5–8
3–7
HNA 9-13
9–13
 
9–13
 
9–13
9–13
8–12
HNA 14-24
14–24
24–26
 
14–24
14–20
14–24
13–24
SKF logo