Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zestawy narzędzi do montażu łożysk

Przeciwdziałanie przedwczesnym awariom łożysk

Zestaw narzędzi do montażu łożysk SKF TMFT 24
TMFT 24
Zestaw narzędzi do montażu łożysk SKF TMFT 36
TMFT 36

Powodem 16% przedwczesnych awarii łożysk jest nieprawidłowy montaż, dokonywany najczęściej z użyciem nadmiernej siły. Zestawy narzędzi do montażu łożysk SKF zaprojektowano z myślą o szybkim i precyzyjnym montowaniu łożysk w sposób ograniczający do minimum prawdopodobieństwo uszkodzenia łożyska. 

Prawidłowa kombinacja pierścienia udarowego i tulei zapewnia skuteczne przeniesienie siły montażowej na pierścień łożyska z pasowaniem ciasnym, co ogranicza do minimum niebezpieczeństwo uszkodzenia bieżni lub elementów tocznych łożyska. Seria TMFT sprawdza się przy montażu nie tylko łożysk, ale także innych elementów, takich jak tuleje, uszczelnienia i koła pasowe. 

Zestawy TMFT 36 i TMFT 24 zawierają odpowiednio 36 pierścieni i 24 pierścienie. Każdy z zestawów obejmuje 3 tuleje udarowe i młotek bezodrzutowy. Wszystkie elementy zostają dostarczone w lekkim futerale.

  • Zestaw TMFT 24 usprawnia montaż różnego rodzaju łożysk o średnicy otworu z zakresu od 15 do 45 mm.
  • Zestaw TMFT 36 usprawnia montaż różnego rodzaju łożysk o średnicy otworu z zakresu od 10 do 55 mm.
  • Ułatwia prawidłowy montaż na wale i w oprawie – również w zastosowaniach z oprawami nieprzelotowymi.
  • Średnica pierścienia udarowego jest doskonale dopasowana do średnicy wewnętrznej i zewnętrznej łożyska.
  • Niewielka średnica powierzchni udarowej na wierzchu tulei zapewnia skuteczne przeniesienie i rozłożenie siły montażowej. 
  • Tuleje i pierścienie udarowe są wykonane z odpornego na uderzenia materiału, co gwarantuje dużą trwałość.
  • Zatrzaskowe połączenie tulei z pierścieniem udarowym zapewnia stabilność i wytrzymałość.
  • Pierścienie udarowe można wykorzystywać do montażu na prasie.
  • Oznaczenia pierścieni udarowych ułatwiają dobór i rozpoznawanie rozmiarów pierścieni.
  • Gładka powierzchnia korpusu tulei udarowej gwarantuje doskonały chwyt.
  • Dwustronna nylonowa głowica młotka bezodrzutowego zapobiega uszkadzaniu elementów.
  • Pokryty gumą uchwyt młotka zapewnia doskonałe przyleganie do ręki.
Zestaw SKF TMFT 24 jest odpowiedni do serii łożysk SKF wyszczególnionych poniżej.
Łożyska kulkowe
zwykłe
Łożyska kulkowe
zwykłe (uszczelnione)
Łożyska kulkowe
wahliwe
6002–600962202–622091202–1209
6202–620962302–623091302–1309
6302–630963002–630092202–2209
6403–6407 2302–2309
62/22 11207–11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002–16009  
98203–98206  
   
Łożyska
walcowe
Łożyska
stożkowe
Łożyska toroidalne
CARB
N 1005–N 100930203–30209C 2205–C 2209
N 202–N 20930302–30309C 6006
N 2203–N 220931305–31309 
N 2304–N 230932004–32009 
N 3004–N 300932205–32209 
N 303–N 30932303–32309 
 33205–33209 
   
Łożyska kulkowe
skośne jednorzędowe
Łożyska kulkowe
skośne dwurzędowe
Łożyska
baryłkowe
7002–70093202–320921305–21309
7202–72093302–330922205/20
7302–7309 22205–22209
Zestaw SKF TMFT 36 jest odpowiedni do serii łożysk SKF wyszczególnionych poniżej.
Łożyska kulkowe
zwykłe
Łożyska kulkowe
zwykłe (uszczelnione)
Łożyska kulkowe
wahliwe
6000–601162200–622111200–1211
6200–621162300–62311129
6300–631163000–630101301–1311
6403–6409 2200–2211
629 2301–2311
62/22 11207–11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002–16011  
16100–16101  
98203–98206  
   
Łożyska kulkowe
skośne jednorzędowe

Łożyska kulkowe 

skośne dwurzędowe

Łożyska
baryłkowe
7000–70113200–321121305–21311
7200–72113302–331122205/20
7301–7311 22205–22211
  22308–22311
   
Łożyska
walcowe
Łożyska
stożkowe
Łożyska toroidalne
CARB
N 1005–N 101130203–30211C 2205–C 2211
N 202–N 21130302–30311C 4010
N 2203–N 221131305–31311C 6006
N 2304–N 231132004–32011 
N 3004–N 301132205–32211 
N 303–N 31132303–32311 
 33010–33011 
 33205–33211 
  • Parametry techniczne TMFT 24
    Parametry techniczne
    OznaczenieTMFT 24
    Pierścienie udarowe
    Średnica otworu15–45 mm (0.59–1.77 in)
    Średnica zewnętrzna32–100 mm (1.26–3.94 in)
    Tuleje
    Maksymalna długość wału

    tuleja A: 220 mm (8.7 in)
    tuleja B: 220 mm (8.7 in)
    tuleja C: 225 mm (8.9 in)
    MłotekTMFT 36-H, masa 0,9 kg (2.0 lb)
    Wymiary walizki transportowej530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Liczba pierścieni24
    Liczba tulei3
    Masa zestawu (razem z walizką)4,0 kg (8.9 lb)
  • Parametry techniczne TMFT 36
  • Części zamienne
SKF logo