Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zestawy łączone (Combi)

Uniwersalne zestawy do szybkiego i łatwego montażu i demontażu

Zestaw łączony (Combi) TMMK 10–35
Zestaw łączony (Combi) TMMK 10–35
Zestaw łączony (Combi) TMMK 20–50
Zestaw łączony (Combi) TMMK 20–50

Serię SKF TMMK stworzono z myślą o szybkim i precyzyjnym montażu i demontażu łożysk kulkowych zwykłych. Zestawy te sprawdzają się zarówno na wałach, jak i w oprawach – również nieprzelotowych. 

Zestaw TMMK 10–35 jest przeznaczony do łożysk o średnicy otworu z zakresu od 10 do 35 mm, a TMMK 20–50 do łożysk o średnicy otworu od 20 do 50 mm. 

W skład zestawu wchodzi uniwersalne narzędzie do montażu, które nadaje się nie tylko do łożysk, ale i do tulei, pierścieni uszczelniających, kół pasowych i innych podobnych elementów. 

Z myślą o demontażu łożysk kulkowych zwykłych z wałów i opraw nieprzelotowych zestawy serii TMMK rozszerzono o wyjątkowy trójramienny ściągacz. 

Połączenie tego ściągacza z młotkiem ślizgowym i pierścieniami oporowymi umożliwia łatwe demontowanie łożysk kulkowych zwykłych z opraw.

  • Elementy zestawu są rozmieszczone w walizce w czytelny sposób, co ułatwia ich rozpoznawanie i dobór.
  • Właściwe zestawienie pierścienia udarowego i tulei pozwala dopilnować, żeby siły montażowe nie były przenoszone przez elementy toczne łożyska, a tym samym ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo uszkodzenia łożyska podczas montażu.
  • Pierścienie udarowe wykonuje się ze zmodyfikowanego poliamidu o dużej odporności na uderzenia. Tuleje udarowe wykonuje się ze zmodyfikowanego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, charakteryzującego się dużą odpornością na uderzenia, ogromną wytrzymałością i niewielką masą.
  • Młotek bezodrzutowy ma pokryte nylonem powierzchnie udarowe i jest dociążony śrutem stalowym, co gwarantuje maksymalną siłę uderzenia. Pokryty gumą uchwyt młotka zapewnia doskonałe przyleganie do ręki oraz pochłania wstrząsy i drgania.
  • Specjalna budowa uchwytów pazurkowych wspiera precyzyjne zakładanie narzędzia na bieżnię łożyska i uzyskiwanie pewnego chwytu, co umożliwia przykładanie większych sił demontażowych.
  • Rozpoznawanie i dobór narzędzi usprawniają dodatkowo oznaczenia wygrawerowane laserowo na ramionach.
  • Różnobarwne sprężyny ułatwiają dobór i dopasowywanie.
  • Sprężysty pierścień mocujący ułatwia założenie ramion ściągacza na wrzeciono.
  • Duży ciężar młotka ślizgowego pozwala na wytwarzanie zwiększonej siły demontażowej.

Tablice doboru

  • Parametry techniczne TMMK 10–35
    Parametry techniczne
    OznaczenieTMMK 10–35
    Liczba pierścieni udarowych24
    Liczba tulei2
    Średnice otworów pierścieni udarowych10–35 mm (0.39–1.38 in)
    Średnice zewnętrzne pierścieni udarowych26-80 mm (1.02–3.15 in)
    młotek bezodrzutowyTMFT 36-H
    Wymiary walizki530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Masa7,6 kg (16.8 lb)
  • Parametry techniczne TMMK 20–50
  • Części zamienne
SKF logo