Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zestaw kluczy hakowych

Najpopularniejsze rozmiary kluczy hakowych w jednym zestawie

Zestaw SKF HN 4-16/SET składa się z dziewięciu kluczy zgodnych z normą DIN 1810, odpowiednich do dokręcania i luzowania nakrętek łożyskowych rozmiarów od 4 do 16. Objęte zestawem klucze hakowe są przeznaczone do nakrętek SKF KM oraz wszelkich innych nakrętek typu KM zgodnych z normą DIN 981. Oprócz tego nadają się do użytku z nakrętkami N, AN, KMK, KMFE oraz KMT, jak również z nakrętkami wyprodukowanymi zgodnie z normą DIN 1804.
  • klucze hakowe serii SKF HN od HN 4 do HN 16 włącznie
  • dziewięć wielkości klucza na potrzeby dokręcania i luzowania nakrętek większości powszechnie stosowanych rozmiarów
  • łatwy dobór właściwego rozmiaru klucza 
  • dostarczane w solidnej walizce transportowej
  • Parametry techniczne
    Technical data
    Designation
    Spanner design
    DIN 1810
    Outer diameter
    lock nut

    mm
    mm
    in.
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1.2–1.3
    HN 5-6

    38–45
    1.5–1.8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2.0–2.2
    HN 8-9

    58–65
    2.3–2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2.7–3.0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3.1–3.5
    HN 14

    92
    3.6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3.7–3.9
    HN 16

    105
    4.1
  • Tablica doboru
  • Części zamienne

Powiązane dokumenty

SKF logo