Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Klucze hakowe

Dokładny promień klucza zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia nakrętki

Seria HN obejmuje 15 rozmiarów klucza hakowego zgodnych z normą DIN 1810. Klucze te są przeznaczone do stosowania z nakrętkami SKF KM oraz z innymi nakrętkami KM zgodnymi z normą DIN 981. Oprócz tego nadają się do użytku z nakrętkami N, AN, KMK, KMFE oraz KMT, jak również z nakrętkami wyprodukowanymi zgodnie z normą DIN 1804.
  • Niebezpieczeństwo uszkodzenia wału lub nakrętki zostaje ograniczone do minimum.
  • Plastikowa rękojeść jest odporna na olej, smar i brud, dzięki czemu zapewnia pewniejszy chwyt.
  • Zminimalizowanie plastikową rękojeścią kontaktu metalu ze skórą zapobiega korozji klucza.
  • Otwór w rękojeści klucza ułatwia przechowywanie.
  • Oznaczenie klucza określające jego rozmiar jest wygrawerowane laserowo, co ułatwia identyfikację i dobór.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    Budowa klucza
    wg DIN 1810
    Średnica zewnętrzna
    nakrętki łożyskowej
     
    mm
    mm
    in
    HN 0
     
    16–20
    0.6–0.8
    HN 1
    Ø20–Ø22
    20–22
    0.8–0.9
    HN 2-3
    Ø25–Ø28
    25–28
    1.0–1.1
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1.2–1.3
    HN 5-6
     
    38–45
    1.5–1.8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2.0–2.2
    HN 8-9
     
    58–65
    2.3–2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2.7–3.0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3.1–3.5
    HN 14
     
    92
    3.6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3.7–3.9
    HN 16
     
    105
    4.1
    HN 17
    Ø110–Ø115
    110–115
    4.3–4.5
    HN 18-20
    Ø120–Ø130
    120–130
    4.7–5.1
    HN 21-22
    Ø135–Ø145
    135–145
    5.3–5.7
  • Tablica doboru
SKF logo