Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zestaw narzędzi do montażu łożysk

Montaż łożysk na zimno

Przedczesna awaria łożyska może być wynikiem uszkodzeń, które powstały podczas nieprawidłowego montażu łożyska

Typowe problemy, które mogą spowodować przedwczesne awarie są następujące:

  • Uszkodzenie, które powstało podczas procesu montażu
  • Niewłaściwa wielkość wału lub oprawy, to jest zbyt luźne lub zbyt ciasne pasowanie
  • Nakrętki łożyskowe zabezpieczające, które uległy poluzowaniu podczas pracy
  • Zadziory i uszkodzenia na gniazdach łożyskowych na wale i w oprawie oraz na występach oporowych
  • Łożyska zamontowane nieprawidłowo

Narzędzia do montażu łożysk

Pasowania ciasne: Wały cylindryczne

Pasowanie ciasne na wale
Pasowanie ciasne na wale
Pasowanie ciasne w oprawie
Pasowanie ciasne w oprawie
Większość łożysk montuje się na wale lub w oprawie z jednym pierścieniem pasowanym ciasno. Przy ustalaniu właściwego pasowania należy odwoływać się do „Katalogu głównego SKF” lub „Poradnika obsługi technicznej łożysk SKF” albo konsultować się ze specjalistą SKF.

Nieprawidłowy montaż
Przy montażu łożysk na zimno należy dopilnować, żeby siły montażowe zostały przyłożone do ciasno pasowanego pierścienia. Przenoszenie sił montażowych przez elementy toczne może doprowadzić do uszkodzenia bieżni i całego łożyska (ilustr. 1).

Prawidłowy montaż
Właściwym sposobem zmniejszenia ryzyka uszkodzenia bieżni łożyska jest użycie specjalnych narzędzi oferowanych przez SKF, takich jak zestawy narzędzi do montażu łożyskzestawy łączone (Combi). Narzędzia te gwarantują skuteczne i równomierne przykładanie sił montażowych do ciasno pasowanego pierścienia łożyska, co zapobiega uszkodzeniu bieżni (ilustr. 2).

Pasowania ciasne: Wały stożkowe

W przypadku łożysk montowanych na stożkowych miejscach osadzenia pasowanie ciasne uzyskuje się przez wsunięcie łożyska odpowiednio daleko na stożkowy odcinek wału. Należy przy tym uważać, aby nie wsunąć łożyska na wał zbyt daleko, gdyż grozi to całkowitym skasowaniem luzu wewnętrznego, a tym samym stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia łożyska. 

Łożyska baryłkowe
Metoda: Prawidłowe osadzenie łożyska baryłkowego na wale kontroluje się na drodze pomiaru pomontażowego luzu wewnętrznego łożyska lub pomiaru przesuwu osiowego. Szczegółowe informacje na temat wymaganego zmniejszenia luzu promieniowego w łożysku oraz przesuwu osiowego można wyczytać z tablic zamieszczonych w „Katalogu głównym SKF”. W przypadku łożysk większych rozmiarów z reguły zaleca się stosowanie stożkowych miejsc osadzenia, które znacznie ułatwiają montaż i demontaż.

Łożyska kulkowe wahliwe
Metoda: Właściwe osadzenie dwurzędowego łożyska kulkowego wahliwego jest trudniejsze niż w przypadku łożyska baryłkowego, ponieważ nie znajduje tu zastosowania metoda montażu z pomiarem luzu promieniowego za pomocą szczelinomierza. Bardzo skutecznym sposobem na prawidłowy montaż łożysk tego typu jest zastosowanie zestawu kluczy do nakrętek łożyskowych TMHN 7 produkcji SKF.

Nieprawidłowy montaż: Łożysko wsunięto na wał zbyt daleko, co poskutkowało całkowitym skasowaniem luzu wewnętrznego; w rezultacie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia łożyska (ilustr. 3).

Prawidłowy montaż: Łożysko wsunięto na wał odpowiednio daleko; w rezultacie osiągnięto właściwy luz (ilustr. 4).

SKF logo