Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Klucze do nakrętek łożyskowych

Dla uzyskiwania prawidłowego luzu wewnętrznego promieniowego

Klucz TMHN 7 do nakrętek łożyskowych
Zestaw kluczy do nakrętek łożyskowych TMHN 7 stworzono z myślą o montowaniu łożysk kulkowych wahliwych, a także małych łożysk baryłkowych i łożysk typu CARB na czopach stożkowych. Użycie TMHN 7 ogranicza do minimum niebezpieczeństwo nadmiernego dokręcenia nakrętki łożyskowej, grożącego skasowaniem luzu promieniowego łożyska i jego uszkodzeniem.
  • siedem różnych wielkości klucza odpowiednich ogółem do nakrętek rozmiarów od 5 do 11
  • każdy klucz wyposażony w kątomierz i opatrzony wyraźnym wskazaniem kąta dokręcenia właściwego przy montażu łożysk kulkowych wahliwych marki SKF
  • w każdym przypadku cztery punkty chwytu dla pewniejszego i bezpieczniejszego zacisku na nakrętce
  • zmniejszone niebezpieczeństwo uszkodzenia łożyska na skutek nadmiernego dokręcenia
  • odpowiednie do nakrętek łożyskowych serii KM przykręcanych zarówno na wale, jak i w oprawach SNL

Powiązane dokumenty

SKF logo