Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Ściągacz do łożysk kulkowych zwykłych

Łatwy demontaż łożysk z opraw nieprzelotowych

Zestaw ściągacza do łożysk kulkowych zwykłych TMMD 100
Ściągacz SKF TMMD 100 zaprojektowano z myślą o łatwym i szybkim demontażu łożysk kulkowych zwykłych osadzonych z pasowaniem ciasnym obydwu pierścieni. Ściągacz ten sprawdza się zarówno w oprawach nieprzelotowych, jak i na wałach. Oprócz demontażu łożysk otwartych w zakres zastosowań TMMD 100 wchodzi demontowanie łożysk uszczelnionych po wyjęciu uszczelnienia. Zestaw ściągacza obejmuje sześć zestawów ramion ściągacza różnej wielkości, dwa wrzeciona oraz jeden trzonek – wszystko zapakowane w walizkę. TMMD 100 nadaje się ogółem do 71 różnych łożysk kulkowych zwykłych marki SKF montowanych na wałach o średnicy z zakresu od 10 do 100 mm (0.4–3.9 in).
  • Specjalna budowa uchwytów pazurkowych wspiera precyzyjne zakładanie narzędzia na bieżnię łożyska i uzyskiwanie pewnego chwytu, co umożliwia przykładanie większych sił demontażowych.
  • Każde ramię ściągacza ma sprężynę, która ułatwia instalację.
  • Ramiona ściągacza są lite oraz wykonane z ciętej laserowo i utwardzanej stali, co zapewnia wytrzymałość i długotrwałość.
  • Ramiona rozmiarów 4, 5 i 6 są wyposażone w płyty do ciągnięcia umożliwiające stosowanie ich z różnorodnymi łożyskami.
  • Sześciokątna głowica wrzeciona jest wyposażona w kołek przeciwślizgowy, który zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z wrzeciona podczas demontażu.
  • Kąt obrotu końcówki pazurkowej został ograniczony z myślą o ułatwieniu wprowadzania.
  • Rozpoznawanie i dobór narzędzi usprawniają dodatkowo oznaczenia wygrawerowane laserowo na ramionach.

Gumowa nakładka umożliwia łatwe i szybkie założenie ramion na wrzeciono.
Ponadto zapobiega ona odłączaniu się ramion ściągacza od wrzeciona w trakcie pracy. (ilustr. 1)
Tablica doboru
Oznaczenie łożyska
Średnica wału
6000–6020
10–100 mm
(0.4–3.9 in)
6200–6218
10–90 mm
(0.4–3.5 in)
6300–6313
10–65 mm
(0.4–2.6 in)
6403–6410
17–50 mm
(0.7–2.0 in)
62/22, 62/28,
63/22, 63/28
22, 28, 22, 28 mm
(0.9, 1.1, 0.9, 1.1 in)
16002, 16003, 16011
15, 17, 55 mm
(0.6, 0.7, 2.2 in)
16100, 16101
10, 12 mm
(0.4, 0.5 in)
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TMMD 100
    Skład zestawu
    3 × ramię ściągacza A1 – 135 mm (5.3 in)
    3 × ramię ściągacza A2 – 135 mm (5.3 in)
    3 × ramię ściągacza A3 – 137 mm (5.4 in)
    3 × ramię ściągacza A4 – 162 mm (6.4 in)
    3 × ramię ściągacza A5 – 167 mm (6.6 in)
    3 × ramię ściągacza A6 – 170 mm (6.7 in)
    2 × wrzeciono i nakrętka
    1 × trzonek
    Skuteczna długość ramion
    135–170 mm (5.3–5.7 in)
    Wymiary walizki
    530 × 85 × 180 mm (20.9 × 3.4 × 7.0 in)
    Masa
    3,6 kg (7.9 lb)
  • Części zamienne
SKF logo