Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ściągacze szczękowe ze wspomaganiem hydraulicznym do wymagających zastosowań

Samocentrujące ściągacze hydrauliczne o dużej sile działania

Ściągacze szczękowe ze wspomaganiem hydraulicznym do wymagających zastosowań serii TMHP
Wyposażone we wspomaganie hydrauliczne ściągacze SKF TMHP 15, TMHP 30 i TMHP 50 zapewniają niespotykane dotąd połączenie siły ściągającej i bezpieczeństwa. Są to ściągacze samocentrujące na potrzeby zastosowań, gdzie nie sposób uniknąć dużych sił.
  • ściągacze ze wspomaganiem hydraulicznym o maksymalnej sile ściągającej 15, 30 lub  ton (33 700 do 112 000 lbf)
  • układ pantograficzny dla precyzyjnego orientowania sił ściągających i zminimalizowanego niebezpieczeństwa uszkodzenia wału lub łożyska
  • przykładanie bardzo dużych sił bez wysiłku – między innymi dzięki samoczynnemu centrowaniu, uchwytowi do podnoszenia i śrubie oczkowej
  • dostępne konfiguracje z pompą hydrauliczną SKF TMJL 100 oraz bez niej
Parametry techniczne (jednostki metryczne)
Parametry techniczne (jednostki metryczne)
Oznaczenie*
Liczba
ramion

Szerokość uchwytu
Skuteczna
długość
ramion

sztuk
mm
mm
TMHP 15/260
3
195–386
264
TMHP 30/170
3
290–500
170
TMHP 30/350
3
290–500
350
TMHP 30/600
3
290–500
600
TMHP 50/140
3
310–506
140
TMHP 50/320
3
310–506
320
TMHP 50/570
3
310–506
570
* Dostępna również wersja bez pompy hydraulicznej TMJL 100. Aby otrzymać takową, przy składaniu zamówienia dodaj do oznaczenia literę X; przykład: TMHP 30/170X.
Parametry techniczne (jednostki metryczne) – ciąg dalszy
Oznaczenie*
Skok
Maksymalne
ciśnienie
robocze

Maksymalna
siła
ściągająca

Masa
mm
MPa
kN
kg
TMHP 15/260
100
80
150
34
TMHP 30/170
50
80
300
45
TMHP 30/350
50
80
300
47
TMHP 30/600
50
80
300
56
TMHP 50/140
40
80
500
47
TMHP 50/320
40
80
500
54
TMHP 50/570
40
80
500
56
* Dostępna również wersja bez pompy hydraulicznej TMJL 100. Aby otrzymać takową, przy składaniu zamówienia dodaj do oznaczenia literę X; przykład: TMHP 30/170X.
Parametry techniczne (jednostki imperialne)
Parametry techniczne (jednostki imperialne)
Oznaczenie*
Liczba
ramion

Szerokość uchwytu
Skuteczna
długość
ramion

sztuk
in
in
TMHP 15/260
3
7.7–15.2
10.4
TMHP 30/170
3
11.4–19.7
6.7
TMHP 30/350
3
11.4–19.7
13.7
TMHP 30/600
3
11.4–19.7
23.6
TMHP 50/140
3
12.2–19.9
5.5
TMHP 50/320
3
12.2–19.9
12.6
TMHP 50/570
3
12.2–19.9
22.4
* Dostępna również wersja bez pompy hydraulicznej TMJL 100. Aby otrzymać takową, przy składaniu zamówienia dodaj do oznaczenia literę X; przykład: TMHP 30/170X.
Parametry techniczne (jednostki imperialne) – ciąg dalszy
Oznaczenie*
Skok
Maksymalne
ciśnienie
robocze

Maksymalna
siła
ściągająca

Masa
in
psi
lbf
lb
TMHP 15/260
3.9
11 600
33 700
75
TMHP 30/170
2.0
11 600
67 400
99
TMHP 30/350
2.0
11 600
67 400
104
TMHP 30/600
2.0
11 600
67 400
123
TMHP 50/140
1.6
11 600
112 000
104
TMHP 50/320
1.6
11 600
112 000
119
TMHP 50/570
1.6
11 600
112 000
123
* Dostępna również wersja bez pompy hydraulicznej TMJL 100. Aby otrzymać takową, przy składaniu zamówienia dodaj do oznaczenia literę X; przykład: TMHP 30/170X.
Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria
TMHP ...15/26030/170
30/350
30/600
50/140
50/32050/570
TMHP ...-1
do (włącznie)
do (włącznie)170 mm
170 mm
do (włącznie)140 mm140 mm



6.7 in
6.7 in
 
5.5 in5.5 in
TMHP ...-2
344 mm
350 mm
w komplecie
350 mm
320 mm
do (włącznie)320 mm

14.2 in
13.7 in

13.7 in
12.6 in
12.6 in
TMHP ...-3
439 mm
600 mm
600 mm
do (włącznie)
570 mm
570 mmdo (włącznie)

17.3 in
23.6 in
23.6 in

22.4 in
22.4 in
TMHP ...-4
689 mm





27.1 in




TMHP ...-5
 wrzeciono z kłem centrującym
TMHP ...-11 zestaw naprawczy do cylindra hydraulicznego
Hydraulic pump TMHP series parts
SKF logo