Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ściągacze szczękowe standardowe

Wszechstronne dwu- i trójramienne ściągacze mechaniczne

Ściągacze szczękowe standardowe serii TMMP
Do najprostszych i najskuteczniejszych sposobów demontażu małych i średniej wielkości łożysk należy użycie ściągacza mechanicznego. Zastosowanie ściągacza szczękowego SKF pomaga zapobiec uszkodzeniu łożyska lub miejsca jego osadzenia podczas demontażu. Ściągacze szczękowe standardowe SKF umożliwiają łatwą i bezpieczną pracę.
  • Dostępnych jest pięć różnych ściągaczy szczękowych o dwóch lub trzech ramionach.
  • Maksymalna znamionowa rozpiętość wynosi od 65 do 300 mm (od 2.6 do 11.8 in).
  • Automatycznego centrowania i bezpiecznego ustawiania ramion ściągacza dopilnowuje system stożka.
  • Mocne sprężyny ustalają położenie ramion, ułatwiając zadanie.
  • Utwardzana stal węglowa wysokiej jakości.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne (jednostki metryczne)
    Oznaczenie
    Lp.
    ramion

    Szerokość
    uchwytu
    Skuteczne
    długość
    ramion
    Maks.
    siła
    ściąga-
    jąca
    Masa

    sztuk
    mm
    mm
    kN
    kg
    TMMP 2x65
    2
    65
    60
    6,0
    0,4
    TMMP 2x170
    2
    170
    135
    18,0
    1,9
    TMMP 3x185
    3
    185
    135
    24,0
    2,5
    TMMP 3x230
    3
    230
    210
    34,0
    5,5
    TMMP 3x300
    3
    300
    240
    50,0
    9,0
    Parametry techniczne (jednostki imperialne)
    Oznaczenie
    Lp.
    ramion

    Szerokość
    uchwytu
    Skuteczne
    długość
    ramion
    Maks.
    siła
    ściąga-
    jąca
    Masa

    sztuk
    in
    in
    lbf
    lb
    TMMP 2x65
    2
    2.6
    2.4
    1 340
    0.9
    TMMP 2x170
    2
    6.7
    5.3
    4 030
    4.2
    TMMP 3x185
    3
    7.3
    5.3
    5 380
    5.5
    TMMP 3x230
    3
    9.1
    8.3
    7 610
    12
    TMMP 3x300
    3
    11.8
    9.4
    11 200
    20
  • Części zamienne
SKF logo