Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Ściągacze do łożysk

Ogranicz ryzyko uszkodzenia demontowanego elementu i wystąpienia obrażeń ciała

SKF oferuje szeroki zakres ściągaczy do łożysk do różnych typów ściągania: Ściąganie zewnętrzne, wewnętrzne a nawet demontaż z gniazd nieprzelotowych. Zakres produktów obejmuje ściągacze mechaniczne, hydrauliczne i ze wspomaganiem hydraulicznym w dla łatwego przykładania sił demontażowych

Tablica doboru ściągaczy do łożysk

Oznaczenie
Szerokość chwytu
Skuteczna długość ramion

mm
in
mm
in
Standardowe ściągacze szczękowe SKF
TMMP 2x65
15–65
0.6–2.6
60
2.4
TMMP 2x170
25–170
1.0–6.7
135
5.3
TMMP 3x185
40–185
1.6–7.3
135
5.3
TMMP 3x230
40–230
1.6–9.0
210
8.3
TMMP 3x300
45–300
1.8–11.8
240
9.4
Ściągacze szczękowe SKF z odwracalnymi ramionami serii TMMR F
TMMR 40F
23–48
0.9–1.9
67
2.6
TMMR 60F
23–68
0.9–2.7
82
3.2
TMMR 80F
41–83
1.6–3.3
98
3.9
TMMR 120F
41–124
1.6–4.9
124
4.9
TMMR 160F
68–164
2.7–6.5
143
5.6
TMMR 200F
65–204
2.6–8.0
169
6.7
TMMR 250F
74–254
2.9–10.0
183
7.2
TMMR 350F74–3542.9–13.92389.4
TMMR 160XL42–1401.7–5.52218.7
TMMR 200XL42–1801.7–7.12218.7
TMMR 250XL44–236
1.7–9.32218.7
TMMR 350XL44–336
1.7–13.2
221
8.7
Ściągacze szczękowe SKF do wymagających zastosowań
TMMP 6
50–127
2.0–5.0
120*
4.7*
TMMP 10
100–223
3.9–8.7
207*
8.2*
TMMP 15
140–326
5.5–12.8
340*
13.4*
Ściągacze mechaniczne SKF EasyPull
TMMA 60
36–150
1.4–5.9
150
5.9
TMMA 80
52–200
2.0–7.8
200
7.8
TMMA 120
75–250
3.0–9.8
250
9.8
Ściągacze hydrauliczne SKF EasyPull
TMMA 75H + .../SET
52–200
2.0–7.8
200
7.8
TMMA 100H + .../SET
75–250
3.0–9.8
250
9.8
Zestaw hydraulicznego ściągacza szczękowego SKF
TMHP 10E
75–280
3.0–11.0
110–200
4.3–7.9
Zestaw ściągacza hydraulicznego SKF
TMHC 110E
50–170
1.9–6.7
70–120
2.8–4.7
Ściągacze szczękowe SKF ze wspomaganiem hydraulicznym do wymagających zastosowań
TMHP 15/260
195–386
7.7–15.2
264
10.4
TMHP 30/170
290–500
11.4–19.7
170
6.7
TMHP 30/350
290–500
11.4–19.7
350
13.7
TMHP 30/600
290–500
11.4–19.7
600
23.6
TMHP 50/140
310–506
12.2–19.9
140
5.5
TMHP 50/320
310–506
12.2–19.9
320
12.6
TMHP 50/570
310–506
12.2–19.9
570
22.4

Ściągacze do łożysk

SKF logo