Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Trzyczęściowe płyty do ciągnięcia

Skuteczny i prawidłowy demontaż

Trzyczęściowa płyta do ciągnięcia zastosowana ze ściągaczem serii TMMA
Trzyczęściowe płyty do ciągnięcia serii TMMS są przeznaczone do stosowania w połączeniu ze ściągaczami trójramiennymi. Za pośrednictwem płyty siłę demontażową przykłada się do pierścienia wewnętrznego łożyska. Dzięki temu siła ściągająca nie jest przenoszona przez pierścień zewnętrzny i elementy toczne, w związku z czym niebezpieczeństwo uszkodzenia łożyska jest ograniczone do minimum.
Na serię TMMS składa się pięć rozmiarów trzyczęściowych płyt do ciągnięcia, odpowiednich do wałów o średnicy od 50 do 380 mm (od 2 do 15 in).
  • Unikalna budowa płyt serii TMMS umożliwia przykładanie siły w najbardziej odpowiednim miejscu – do pierścienia wewnętrznego. Dzięki temu do demontażu potrzebna jest siła mniejsza niż w przypadku ciągnięcia za pierścień zewnętrzny.
  • Mocny chwyt z tyłu pierścienia wewnętrznego łożyska gwarantuje, że siła ściągająca jest przenoszona tylko na pierścień wewnętrzny, a nie na pierścień zewnętrzny lub elementy toczne, co zapobiega uszkodzeniu łożyska.
  • Trzyczęściowa budowa umożliwia równomierne rozłożenie siły demontażowej i zapobiega zablokowaniu lub przechyleniu łożyska na wale – zwłaszcza w przypadku demontażu łożysk baryłkowych i CARB®.
  • Odpowiednie do stosowania w połączeniu ze ściągaczami trójramiennymi.
  • Specjalny kształt klina umożliwia łatwe włożenie płyt pomiędzy łożysko i występ oporowy na wale.
  • Dostępne w szerokim zakresie wymiarowym, obejmującym najpowszechniej spotykane średnice wału.

Dobór ściągacza

Poniższa tabela wskazuje ściągacze SKF nadające się do użytku w połączeniu z trzyczęściową płytą do ciągnięcia SKF TMMS.
Dobór ściągacza

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160
TMMS 260
TMMS 380
TMMP 3×185
X
O



TMMP 3×230
X
O



TMMP 3×300
O
X
O


TMMP 6
X




TMMP 10

X



TMMP 15

X
X


TMHP 10EX
TMMA 60X
TMMA 80XX
TMMA 120OXX
TMMA 75HXX
TMMA 100HOXX
TMHP 15


O
O

TMHP 30



X
O
TMHP 50



O
X

X = zalecane
O = możliwe
– = niemożliwe
Wymiary
Oznaczenied min.d maks.AH
 [mm][in][mm][in][mm][in][mm][in]
TMMS 50120.5502.020–300.8–1.2150.6
TMMS 100261.01003.936–551.4–2.2251.0
TMMS 160502.01606.345–731.8–2.9301.2
TMMS 260903.626010.270–1142.8–4.5421.7
TMMS 3801405.538015.081–1423.2–5.6582.3
SKF logo