Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy wykonawcze

Systemy wykonawcze

Mechatronika to nauka o sprzęganiu technologii mechanicznych, elektronicznych i cyfrowych w nowe, ekscytujące rozwiązania.

Dziedzina ta rozwija się w szybkim tempie i stwarza fantastyczne możliwości rozwiązywania dawnych problemów mądrymi, przyjaznymi środowisku sposobami.

W SKF działalnością na tym polu zajmuje się ponad czterystu inżynierów.

Będąc od lat forpocztą tego rodzaju technologii, firma SKF wypracowała niezrównaną znajomość powiązanych zastosowań sprzętu i oprogramowania.

Łączenie kompetencji dotyczących siłowników, łożysk, uszczelnień, smarowania, czujników i elektroniki pozwoliło nam opracować wiele rozwiązań zarówno standardowych, jak i zindywidualizowanych. SKF oferuje szeroki asortyment produktów mechatronicznych.


Rozwiązania szybko dostępne


Rozpędź swoją działalność z pomocą SKF

Dzięki bogatemu doświadczeniu i dogłębnej znajomości rzeczy potrafimy spełniać nawet najbardziej wyśrubowane wymogi związane z wykorzystaniem siłowników liniowych, teleskopowych i obrotowych, specjalnych systemów wykonawczych, jednostek sterujących i akcesoriów.


Nasze kompetencje oddane sprawie Twojego sukcesu

Nie sposób wskazać choćby dwa identyczne zastosowania.

Za sprawą systemów wykonawczych SKF możesz polegać na produktach i usługach stworzonych pod kątem niepowtarzalnych wymagań Twojego zastosowania i właściwych mu warunków.

Systemy siłowników

NEW! SKF Telescopic pillars now available for:

SKF logo