Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Precyzyjne walcowane śruby kulkowe SND / BND / PND zgodne z normą DIN

Precyzyjnie walcowane śruby kulkowe SND / BND / PND zgodne z wymaganiami DIN
Ta gama śrub kulkowych charakteryzuje się doskonałą zamiennością, dostarcza ogromnej wartości i stanowi konkurencyjną alternatywę wobec szlifowanych śrub kulkowych. Śruby kulkowe SKF z nakrętką o konstrukcji zgodnej z wymaganiami normy DIN 69051, wytwarzane z zastosowaniem technologii precyzyjnego walcowania, to kompaktowe i wysokowydajne rozwiązania napędowe.
Dzięki precyzyjnej obróbce zewnętrznej średnicy nakrętki, powierzchni kontaktowej kołnierza, a także gwintu nakrętki, konstrukcja ta nadaje się do większości zastosowań pozycjonujących. Dla potrzeb zastosowań wymagających jeszcze większej dokładności pozycjonowania SKF oferuje te same śruby w wersjach ze skasowanym luzem oraz wstępnie obciążonych.

Cechy i zalety

  • Opcjonalnie zmniejszony luz osiowy od 0,05 do 0,08 mm w zależności od rozmiaru (wersja SND)
  • Standardowe obciążenie wstępne równoważne od 7 do 8,5% wartości Ca śruby kulkowej w zależności od jej rozmiaru (wersja PND)
  • Kompozytowe wkładki recyrkulacyjne jako element wyposażenia standardowego
  • Opcjonalne stalowe wkładki recyrkulacyjne
  • Standardowa dokładność skoku gwintu G5, G7 lub G9
  • Oszlifowana zewnętrzna średnica nakrętki i powierzchnia czołowa kołnierza
  • Precyzyjnie oszlifowany gwint nakrętki
  • Otwór smarowy na smarowniczkę lub automatyczną smarownicę SKF SYSTEM 24
  • Opcjonalna powłoka powierzchniowa na wale i nakrętce
  • Opcjonalne nakrętki bezpieczeństwa
  • Opcjonalne zgarniacze
  • Opcjonalne łożyska podporowe
  • Łatwy montaż dzięki niewielkiej nakrętce i zintegrowanemu kołnierzowi
  • Konstrukcja odpowiednia do śrub pozycjonujących Dokładność skoku gwintu G5 w przypadku szlifowanych śrub kulkowych
  • Opcjonalne stalowe wkładki recyrkulacyjne mogą stanowić zabezpieczenie podczas zastosowań pionowych lub w trudnych warunkach
  • Skasowanie luzów przez zastosowanie nadwymiarowych kulek na szczególne życzenie (oznaczenie BND)
  • Jednoczęściowa nakrętka z wewnętrznym obciążeniem wstępnym dla zmniejszenia wymiarów i zoptymalizowania sztywności (wersja PND)

Dane techniczne

Średnica
nominalna
od 16 do 63 mm
Skok gwintu
od 5 do 10 mm
Nominalna nośność dynamiczna
od 5,5 do 81,5 kN
Nominalna nośność statyczna
od 7,1 do 206,9 kN
Maksymalny luz osiowy
od 0,07 do 0,12 mm

Typowe zastosowania

  • Obrabiarki
  • Obróbka drewna
  • Maszyny drukarskie
  • Przemysł włókienniczy
  • Formowanie wtryskowe
  • I wiele innych zastosowań


Precyzyjne walcowane śruby kulkowe zgodne z normą DIN - SND/BND/PND

SKF logo