Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Śruby kulkowe i wałeczkowe

Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w produkcji śrub kulkowych i wałeczkowych oraz ciągłemu rozwijaniu tej linii produktów i procesów, SKF może zaproponować klientom precyzyjne rozwiązania śrub tocznych odpowiednie do zastosowań najbardziej wymagających pod względem wydajności, precyzji, wytrzymałości i wartości. SKF dostarcza rozwiazania do zastosowań wymagających użycia napędu. Śruby kulkowe i wałeczkowe przekształcają ruch obrotowy na liniowy i odwrotnie.

Tradycyjna śruba zasadniczo składa się ze stalowego wału z trapezoidalnym gwintem i nakrętką wykonaną z brązu, metalu lub plastiku. Przy takiej konstrukcji, około 70% mocy ulega rozproszeniu poprzez rozgrzewanie w wyniku tarcia stykających się powierzchni ślizgowych.
W przeciwieństwie do śrub tradycyjnych, wysokiej wydajności śruby SKF są wyposażone w elementy toczne (kulki lub wałeczki) przenoszące moc pomiędzy nakrętką i wałem śruby. Ruch elementów tocznych minimalizuje tarcie pomiędzy nakrętką i wałem, więc:
  • moment obrotowy i moc silnika wymagane do danego zastosowania mogą być znacznie niższe; w zależności od konstrukcji i technologii, sprawność śrub kulkowych i wałeczkowych przekracza 80%
  • szybkość zużycia jest znacznie mniejsza
  • okres eksploatacyjny naszych produktów jest znacznie dłuższy niż w przypadku śrub tradycyjnych i można go obliczyć na podstawie zmęczenia elementów tocznych

Sprawność tych śrub jest tak wysoka, że śruby kulkowe i wałeczkowe mogą obracać się wstecz. Dlatego niektóre zastosowania wymagają zastosowania hamulca w celu zapobieżenia opadaniu wózka pod własnym ciężarem.
Nasza szeroka gama rozwiązań napędowych obejmuje precyzyjne walcowane śruby kulkowe, szlifowane śruby kulkowe i śruby wałeczkowe. Dostępne są również akcesoria do śrub kulkowych i wałeczkowych, takie jak kołnierze i łożyska podporowe.

SKF logo