Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kompaktowe odwrócone śruby wałeczkowe ISR / IBR

Odwrócone śruby wałeczkowe I-R
Kompaktowe odwrócone śruby wałeczkowe SKF stanowią nietypowy wariant konstrukcyjny planetarnych śrub wałeczkowych. Konstrukcja ta umożliwia działanie mocnych siłowników elektromechanicznych, gdzie zwartość budowy i duża nośność mają podstawowe znaczenie.
Kompaktowa odwrócona śruba wałeczkowa działa na takiej samej zasadzie jak planetarna śruba wałeczkowa, z tym, że obroty wałeczków są zsynchronizowane z nagwintowanym wałem poprzez pierścienie zębate. Nakrętka lub wał mogą być napędzane przez silnik elektryczny, więc podzespoły nie obracające się działają jak popychacz siłownika. Obciążenia robocze działające na popychacz przechodzą przez wałeczki planetarne na obracający się wał lub nakrętkę. Pierścienie zębate i prowadnice zapewniają ruch obrotowy oraz równomierne rozprowadzenie wałeczków po obwodzie, dla idealnego rozłożenia obciążeń i eliminacji tarcia szkodliwego pomiędzy wałeczkami.

Właściwości i zalety

  • Skok zależny od średnicy nominalnej. Należy skonsultować się z SKF
  • Standardowa dokładność skoku gwintu G5
  • Wysoka prędkość obrotowa w zależności od nominalnej średnicy śrub, należy skonsultować się z SKF
  • Wersja ISR z luzem osiowym
  • IBR z wykasowaniem luzu poprzez zastosowanie nadwymiarowych wałeczków
  • Bardzo mały skok gwintu od 1,00 mm, zapewniający dużą nośność i sztywność osiową
  • Możliwość pracy przy dużych prędkościach
  • Prowadzenie i uszczelnianie w prosty sposób zintegrowane na gładkiej powierzchni nakrętki lub wału, co daje wysoką skuteczność uszczelniania
  • Zwarta konstrukcja, niska masa i zmniejszona ilość części w systemie klienta
  • Indywidualnie dopasowane połączenia wirnika elektrycznego ze śrubą zapewniają łatwość integracji
  • Śruba lub nakrętka bezpośrednio funkcjonujące jako popychacz siłownika
  • Mniejsze wymagania w zakresie momentu obrotowego silnika elektrycznego dla uzyskania wysokiej wydajności siłownika
  • Długi okres eksploatacyjny i zwiększona niezawodność podnoszą wydajność instalacji klienta
  • Dostępność konstrukcji dostosowanych do potrzeb klienta

Dane techniczne

Średnica
nominalna
od 12 do 120 mm
Skok gwintu
od 1 do 18 mm
Nominalna nośność dynamiczna
do 1 224 kN
Nominalna nośność statyczna
do 4 697 kN
Przyspieszenie
do 12 000 rad/s2

Typowe zastosowania

  • Automatyka zakładowa
  • Morskie platformy wiertnicze
  • Lotnictwo
  • I wiele innych zastosowań


Kompaktowe odwrócone śruby wałeczkowe SKF dla silnego wprawiania w ruch

SKF logo