Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Technologie sterowania ruchem

Asortyment produktów z zakresu układów ruchu liniowego i siłowników
SKF przewodzi na polu technologii sterowania ruchem od lat, budując wiedzę i konstruując produkty z zakresu układów napędu liniowego (śruby kulkowe i wałeczkowe), układów prowadzenia liniowego (prowadnice liniowe i stoły) i układów siłowników.

Układy napędu liniowego zazwyczaj wykorzystują śruby do przekształcania ruchu obrotowego w liniowy. Wymóg ten z powodzeniem spełniają nasze wysoko sprawne produkty napędowe: miniaturowe i duże walcowane śruby kulkowe, szlifowane śruby kulkowe oraz różnego rodzaju śruby wałeczkowe – planetarne, recyrkulacyjne i odwrócone.

W rozszerzonej ofercie prowadnic liniowych i stołów znajdziesz najodpowiedniejsze rozwiązanie kwestii prowadzenia, zapewniające potrzebną dokładność, sztywność i pozycjonowanie stosownym kosztem. Dla zagwarantowania możliwie jak najściślejszego dopasowania do Twoich potrzeb, nasz wyczerpujący asortyment obejmuje łożyska liniowe kulkowe, profilowane prowadnice szynowe (miniaturowe, kulkowe i wałeczkowe), precyzyjne prowadnice szynowe, stoły liniowe i ślizgi.

Bogate doświadczenie i znajomość układów siłowników pozwalają nam
spełniać najbardziej wygórowane wymagania – za sprawą siłowników liniowych, kolumn teleskopowych i jednostek sterujących. Za sprawą systemów wykonawczych SKF możesz polegać na produktach i usługach stworzonych pod kątem niepowtarzalnych wymagań Twojego zastosowania i właściwych mu warunków.
SKF logo