Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Liniowe łożyska kulkowe

Liniowe łożysko kulkowe (nazywane też tuleją kulkową lub prowadnicą wału) składa się z polimerowego koszyka z segmentami bieżni wykonanymi z utwardzonej stali do prowadzenia zestawu kulek. Poruszające się kulki zapewniają nieograniczony przesuw i niskie tarcie.

Liniowe łożyska kulkowe SKF są dostępne w dwóch gamach konstrukcyjnych: serii LBBR (seria ISO 1) i serii LBC (seria ISO 3), zamiennych z innymi liniowymi łożyskami kulkowymi SKF i ISO.

Liniowe łożyska kulkowe SKF są również dostępne w wersjach z lekkimi oprawami z odlewów aluminiowych. W połączeniu z wałami i akcesoriami SKF, ta kompletna gama pozwala tworzyć proste i tanie systemy prowadzenia liniowego w licznych zastosowaniach. 

Smarowanie liniowych łożysk kulkowych

Liniowe łożyska kulkowe i zespoły łożysk SKF do wałów o średnicy 6 mm i większych są fabrycznie nasmarowane. Dzięki nałożonej warstwie smaru i zastosowaniu uszczelnień SKF z podwójną wargą (2LS), w wielu zastosowaniach ponowne smarowanie nie będzie konieczne, gdyż zakładany odstęp między smarowaniami przekracza długość okresu eksploatacyjnego łożyska. Te łożyska liniowe są nasmarowane wysoce wydajnym smarem SKF LGEP2.

Aby dowiedzieć się więcej na temat asortymentu produktów SKF, kliknij tutaj:

SKF logo