Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rezinal Nv – Pasy do przenoszenia napędu SKF Xtra Power zmniejszają liczbę nieplanowanych przestojów wentylatorów usuwających z powietrza pył cynkowy.

Wentylator używany w magazynie do usuwania pyłu cynkowego uległ przedwczesnej awarii wskutek problemów z napędem pasowym. Po zainstalowaniu nowego pasa do przenoszenia napędu SKF Xtra Power okres eksploatacji uległ znacznemu wydłużeniu.

Rezinal jest największym w Europie producentem cynku wtórnego i jednym ze światowych liderów tej branży. Firma zajmuje się przetwarzaniem popiołów galwanizacyjnych i cynku ze starych poszyć dachowych, oddziela metal od tlenków i zanieczyszczeń, odsprzedaje tlenki, a następnie przetapia i odlewa cynk w formie gotowej do sprzedaży.

Wyzwanie: niezawodność wentylatora

W magazynie firmy Rezinal pył cynkowy usuwa się z powietrza za pomocą wentylatora wyciągowego. Wentylator ten pracuje w niezwykle trudnym środowisku przez całą dobę każdego dnia tygodnia. Warunki pracy powodują problemy z niezawodnością, jakimi są awarie napędu pasowego. Średni okres eksploatacji standardowego pasa wynosił około trzech miesięcy. Firma Rezinal przetestowała wysoce wydajny pas w swoim zastosowaniu – i udało jej się wydłużyć okres eksploatacji do prawie ośmiu miesięcy. Pomimo podniesienia wydajności firma w dalszym ciągu nie była zadowolona z powodu konieczności częstego wykonywania procedur utrzymania ruchu wentylatora, bowiem konserwacja wentylatora wyciągowego zamontowanego pod sufitem jest kosztowna i trudna.

Rozwiązanie: pasy do przenoszenia napędu SKF Xtra Power

Firma SKF zaleciła próbne zainstalowanie pasów do przenoszenia napędu ze swojej nowej serii SKF Xtra Power. Pasy te zapewniają o 40% większą moc niż standardowe pasy zawijane oraz oferują sprawność napędu dochodzącą do 97%, charakteryzując się zarazem płynną pracą, niskim poziomem drgań i dobrą odpornością na obciążenia udarowe. Eksploatacyjne zalety nowego pasa wynikają z innowacyjnej konstrukcji, łączącej w sobie równomierne, skoordynowane sprzęganie pasa i rowka koła pasowego ze zoptymalizowaną tkaniną pokrywającą.

Cięgła pasów z serii SKF Xtra Power są powlekane poliestrem, co pozwala na przenoszenie dużych sił rozciągających przy minimalnym wydłużeniu. Mieszanka z wypełnieniem w postaci włókien umożliwia pasom przenoszenie większych obciążeń dynamicznych bez wpływu na elastyczność. Tkanina pokrywająca zapewnia znakomitą odporność na zużycie i ścieranie, a przy tym pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na zginanie. Antystatyczna tkanina pokrywająca jest też odporna na działanie olejów i ciepła. Oprócz tego pas oferuje jednorazowy naciąg, eliminujący konieczność ponownego naciągania po zakończeniu okresu docierania.

Rezultat: wydłużony okres eksploatacji pasa do przenoszenia napędu, zwiększona niezawodność wentylatora i ograniczone wymagania w zakresie utrzymania ruchu

Nowe pasy do przenoszenia napędu SKF Xtra Power zostały zainstalowane razem z tulejami i kołami pasowymi SKF w kwietniu 2008 roku, z naprężeniem wstępnym 140 kg. Po dwóch cyklach powtórnego naprężania wartość naprężenia spadła do 130 kg, po czym pozostała na tym poziomie. Ponieważ wartość ta w dalszym ciągu przekracza poziom 112 kg, jaki cechować powinien pas SPC, dalsze procedury naprężania pasa nie były konieczne. W listopadzie 2008 roku jeden z pasów zaczął wykazywać ślady zużycia. Jednakże włókna i tkanina pokrywająca pozostały nieuszkodzone. W maju 2009 roku pasy nadal pracowały bez żadnych oznak awarii czy pogorszenia stanu. 13-miesięczny test zakończył się nader pozytywnym wynikiem. Firma Rezinal wykorzystuje obecnie pasy do przenoszenia napędu SKF Xtra Power jako standardowe wyposażenie swoich wentylatorów do usuwania cynku z powietrza.
SKF logo