Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Tuleje i piasty

Tuleje SKF są wykonane ze stali wysokiej jakości, większość z nich posiada dodatkową ochronę przed korozją dzięki powłoce fosforanowej. Wszystkie tuleje SKF można łatwo montować i demontować z użyciem podstawowych narzędzi co znacznie skraca przestoje na montaż i demontaż.

Na przykład, tuleje bezwpustowe SKF FX przylegają do wału na 360 stopniach obwodu, co umożliwia ich łatwe pozycjonowanie i montaż podzespołów bez użycia wieloklinu.

Ponadto, dzięki szerokiej gamie dostępnych rozmiarów metrycznych i calowych tulei stożkowych i typu QD nie jest wymagana dodatkowa obróbka wału. Co więcej, klient może w każdej chwili zamówić tuleje dostępne od ręki.
Tuleje SKF są dostępne w następujących wariantach:
  • Tuleje stożkowe
  • Tuleje z włókien zwijanych (tuleje QD)
  • Tuleje zaciskowe FX
  • Piasty spawane 
  • Piasty skręcane
Wyszukuj tuleje SKF w naszym katalogu internetowym.
SKF logo