Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łańcuch do przenoszenia napędu SKF

Prawidłowo zaprojektowany napęd łańcuchowy sprawnie przenosi moc z jednego wału na drugi. Łańcuchy do przenoszenia napędu marki SKF powstają w technologicznie zaawansowanych zakładach, przy ścisłej kontroli jakości. Wszystkie te wyroby spełniają wymagania norm ISO oraz innych branżowych standardów, w tym ANSI, BS, DIN i JIS.

Oprócz zgodności ze standardami ANSI w zakresie montażu kół łańcuchowych, łańcuchy do przenoszenia napędu serii H, SH, SPH i SHH cechują się znakomitą wytrzymałością i nośnością na potrzeby wymagających zastosowań oraz odpornością na obciążenia udarowe. Właściwości te uzyskano dzięki zastosowaniu grubszych ogniw i utwardzanych na wskroś sworzni, co przełożyło się na zwiększenie trwałości eksploatacyjnej.

Znajdź wszystkie łańcuchy SKF w naszym katalogu internetowym już teraz.
SKF logo