Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprzęgła

SKF oferuje szeroką gamę standardowych i wykonywanych na zamówienie produktów sprzęgających. Sprzęgła zębate marki SKF są dostępne w licznych wersjach zróżnicowanych pod względem typu, rozmiaru i znamionowej nośności – nadają się ogółem do wielu zastosowań i eksploatacji w warunkach przemysłowych.

Na przykład sprzęgła sprężynowe SKF doskonale sprawdzają się przy dużych mocach (kW) i momentach obrotowych w zastosowaniach, gdzie występują drgania, obciążenia udarowe i niewspółosiowość.

Sprzęgła zębate SKF to wysoce wytrzymałe rozwiązania o niewiarygodnej elastyczności konstrukcyjnej, stanowiące niedrogą alternatywę na potrzeby różnorodnych zastosowań. Odporność na bardzo wysokie momenty obrotowe i dostępność dużych przekrojów dają im znaczną przewagę nad innymi typami sprzęgieł.

SKF dostarcza także sprzęgła wielkogabarytowe do najbardziej wymagających zastosowań. Sprzęgła te mogą przenosić wysokie momenty obrotowe, ograniczając jednocześnie do minimum straty mocy i konsekwencje niewspółosiowości.

Przeszukaj gamę sprzęgieł zębatych SKF w naszym katalogu internetowym już teraz.
SKF logo