Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Produkty i rozwiązania dla układów przeniesienia napędu

SKF Power Transmission to kompletna gama produktów do układu przeniesienia napędu, obejmująca wysokiej jakości podzespoły takie jak pasy, łańcuchy, sprzęgła, koła pasowe i łańcuchowe, tuleje i piasty.

Nasze wyroby, potrzebne do przenoszenia napędu w praktycznie każdej branży, umożliwiają sprawne realizowanie procesów, niezawodnie łącząc ruchome części maszyn.

Doświadczenie i wiedza SKF okazują się pomocne w osiąganiu zakładanych celów bez względu na to, czy wyzwanie polega na zaprojektowaniu sprzętu podnoszącego wydajność zakładu, czy sprowadza się do polepszenia ogólnej zyskowności.

SKF pomaga firmom obniżać długookresowe łączne koszty posiadania zasobów (zob. ilustr. 1).

Wybierając produkty SKF Power Transmission, nasi klienci inwestują w rozwiązania o najwyższej jakości i wydajności, umożliwiające maszynom wydajniejszą pracę oraz wydłużające średni czas międzyawaryjny i międzynaprawczy (MTBF/R).

Przekłada się to na znaczące oszczędności w kosztach posiadania, wynikające ze zwiększonej trwałości eksploatacyjnej, ograniczenia wymagań w zakresie utrzymania ruchu i podwyższenia zwrotów z inwestycji (ROI).
SKF logo