Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przedstawiamy nowy smar do sprzęgieł sprężynowych i zębatych SKF

Sprzęgła sprężynowe i zębate SKF razem ze smarem do sprzęgieł sprężynowych i zębatych tworzą uniwersalną kombinację zwiększającą wydajność i okres eksploatacji sprzęgła.

Stanowiąc doskonałe uzupełnienie dla sprzęgieł sprężynowych i zębatych, smar do sprzęgieł sprężynowych i zębatych został opracowany przez dział SKF odpowiedzialny za produkty do obsługi łożysk w celu zaspokojenia potrzeb klientów.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki udanej współpracy pomiędzy SKF Power Transmission a SKF Maintenance Products udało się wyprodukować optymalny produkt zapewniający płynną obsługę elastycznych sprzęgieł sprężynowych i zębatych w różnych warunkach roboczych.

Historia produktu i jego przewaga nad konkurencją

Sprzęgła elastyczne, jak np. sprzęgła sprężynowe, zębate, łańcuchowe są najczęściej smarowane za pomocą smaru. Aby uniknąć przedwczesnego wydzielania oleju z powodu działania wysokich sił odśrodkowych wymagany jest specjalny skład smaru.

W przeszłości dział SKF Power Transmission oferował sprzęgła SKF ze smarami pochodzącymi od innych dostawców lub pozostawiał wybór smaru użytkownikowi końcowemu. Obecnie SKF dysponuje kompletną i unikalną ofertą dla rynku wykorzystującą specjalny smar SKF dla sprzęgieł sprężynowych i zębatych.

Informacje o smarze SKF do sprzęgieł sprężynowych i zębatych

Smar SKF do sprzęgieł sprężynowych i zębatych jest smarem na bazie polietylenu i oleju mineralnego wykorzystującym złożoną technologię zagęszczaczy litowych. Smar został opracowany do wytrzymywania wysokich sił odśrodkowych i momentów obrotowych dla sprzęgieł zębatych i sprężynowych (elastycznych) w warunkach występowania wstrząsów, obciążeń, drgań i braku współosiowości.

Polietylen i olej bazowy zostały bardzo dokładnie dobrane pod kątem podobnej gęstości w celu niedopuszczania do wydzielania oleju z powodu działania wysokich sił odśrodkowych. Dzięki temu smar posiada stabilną konsystencję i jest w stanie zapobiegać przeciekom nawet przy dużych prędkościach.

Specjalne dodatki sprawiają, że smar jest odpowiedni do zastosowań narażonych na duże obciążenia, momenty obrotowe, mokre środowiska i szeroki zakres zmiennych prędkości i temperatur.

Smar SKF dla sprzęgieł sprężynowych i zębatych dostępny jest w różnych opakowaniach w celu dopasowania go do różnych zastosowań:
  • tuba 35g
  • nabój 400ml
  • puszka 2kg
  • wiadro 18kg
  • beczka 50 kg
Właściwości i korzyści

Właściwości i korzyści smaru SKF dla sprzęgieł sprężynowych i zębatych są następujące:
  • Doskonała odporność na wydzielanie oleju
  • Wysokie przyspieszenia i prędkości pracy
  • Doskonałe właściwości smarne dla wysokich momentów obrotowych
  • Doskonała ochrona przed korozją
  • Przekracza wymagania AGMA typ CG-1 i AGMA typ CG-2
  • Wysoka ochrona sprzęgieł przed zużywaniem się
  • Doskonała stabilność na utlenianie
Aby dokonać zakupu lub dowiedzieć się więcej o smarze SKF do sprzęgieł sprężynowych i zębatych, prosimy skontaktować się z lokalnym biurem lub dystrybutorem SKF.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę internetową www.mapro.skf.com lub www.skfptp.com.
SKF logo