Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dostępny jest nowy katalog łańcuchów SKF do przenoszenia napędu

2013 lipiec 05, 14:12 CET

Z przyjemnością informujemy o naszej nowej publikacji, jaką jest katalog łańcuchów SKF do przenoszenia napędu (PUB PT/P1 13747 EN).

 

Oferuje on zrozumiały przegląd łańcuchów SKF oraz ich zastosowania w różnych branżach i maszynach. Niektóre z podstawowych zalet katalogu to:

 

  • Opis podstawowych właściwości, korzyści i najczęstszych zastosowań każdej grupy produktów
  • Dane techniczne produktu
  • Procedura wyboru łańcucha i informacje konstrukcyjne
  • Tabele mocy znamionowych
  • Porównanie odporności chemicznej łańcuchów
  • Tabela łańcuchów napędowych SKF
  • Wzory

 

Katalog łańcuchów SKF do przenoszenia napędu można pobrać na stronie internetowej skfptp.com. Aby uzyskać wersję drukowaną katalogu, prosimy skontaktować się z lokalnym biurem SKF.

SKF logo