Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Koło pasowe układu przeniesienia napędu

Optymalna sprawność pasów zależy w dużej mierze od właściwości kół pasowych. Wysokiej jakości koła pasowe znacznie wydłużają okres eksploatacji pasów i obniżają łączne koszty posiadania maszyn.

SKF oferuje gamę kół pasowych Power Transmission o następujących cechach:
  • wytwarzane zgodnie z wymogami stosownych norm ISO lub RMA dla zapewnienia optymalnej wydajności;
  • wyważane statycznie do jakości wyważenia G6.3;
  • wyposażone w tuleje stożkowe umożliwiające szybki i precyzyjny montaż;
  • zabezpieczone przed korozją przez fosforanowanie.

SKF oferuje także szereg kół pasowych do wszelkiego rodzaju pasów: w konfiguracji zwykłej, z tuleją stożkową lub typu QD. Na zamówienie dostępne są też układy zaciskowe cierne.


Wyszukaj koła pasowe SKF w naszym katalogu internetowym już teraz.
SKF logo