Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

TMEA 2

The TMEA 2 is an easy-to-use shaft alignment tool, which requires no special training to operate. The two measuring units can be easily attached to the shafts using magnetic breaks or chains. Each measuring unit emits a laser line, which is projected on the detector of the other unit.
SKF logo