Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia łożyska wyciskowego sprzęgła

Łożyska wyciskowe sprzęgła firmy SKF stanowią pierwsze prawdziwie kompatybilne ze sprzęgłem łożyska z opatentowaną geometrią bieżni o zmiennym kontakcie. Ta wyjątkowa konstrukcja zmiennego kontaktu pozwala przy wysokich prędkościach i przy maksymalnym załadunku na mniejsze zużycie i większą żywotność oraz minimalizuje hałas i wibracje.

Dodatkowo, konstrukcja samocentrująca pozwala łożysku wyciskowemu sprzęgła kontrolować warunki pracy sprzęgła związane z niewspółosiowością komponentów układu przenoszenia napędu.

Łożyska wyciskowe sprzęgła oferowane przez SKF posiadają również unikalny system uszczelnienia, który zatrzymuje zanieczyszczenia na zewnątrz a smar wewnątrz łożyska.

Właściwości
  • Różnorodność rozwiązań instalacyjnych pomiędzy dwoma pierścieniami łożyska, montowanych na podtoczeniu na pierścieniu zewnętrznym
  • Specjalnie opracowany materiał elastomerowy dostosowany do prędkości i temperatury zastosowania
  • Rozwiązania dla warg pojedynczych i podwójnych

Korzyści
  • Doskonałe zatrzymywanie smaru przez cały okres eksploatacji łożyska
  • Zmniejszony moment tarcia
  • Doskonała odporność na zużycie
SKF logo