Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia łożyskowe

Opór toczny jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na straty mocy pojazdów. Przyczyniać się do tego mogą również uszczelnienia łożyskowe z powodu ciepła wytwarzanego w łożyskach.

Firma SKF opracowała rozwiązania dla tego problemu za pomocą nowych konstrukcji i materiałów zapewniających mniejsze tarcie i dłuższy okres eksploatacji, utrzymujących środek smarny w łożysku i zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza łożyska.

SKF może dostarczać rozwiązania uszczelniające łożysk dla wielu rodzajów zastosowań, w tym dla:
  • Piast lekkich pojazdów (samochody osobowe i dostawcze)
  • Zespołów piast SKF do samochodów ciężarowych
  • Łożysk kulkowych zwykłych
  • Łożysk pomp wody
SKF logo