Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia wałów zdawczych

SKF dostarcza uszczelnienia wałów zdawczych stosowanych we wszelkiego rodzaju układach przeniesienia napędu, takich jak przekładnie, skrzynki rozdzielcza biegów, moduły tylnego napędu (Rear Drive Module - RDM) i jednostki przenoszenia mocy (Power Transfer Units - PTU).

Dostępne są specjalne konstrukcje, w tym układy kasetowe, dostosowane do warunków, w których występuje wysoki poziom zanieczyszczeń. Dostępne są również rozwiązania posiadające charakterystyki zapewniające prawidłowe uszczelnianie wałów o dużym biciu i niewspółosiowości.

Cechy
  • Uszczelnienia dostępne dla wszystkich zastosowań w układach przeniesienia napędu
  • Szeroki wybór materiałów dostosowanych do wymogów określonych zastosowań: ACM, AEM, HNBR i FKM
  • Doskonała ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu wielu promieniowych i osiowych warg zabezpieczających
  • Konstrukcje warg zabezpieczających o dużej elastyczności
  • Konstrukcje kasetowe – o konstrukcji zespolonej i niezespolonej - z własną powierzchnią bieżną dla warg uszczelniających

Korzyści
  • Kompatybilność z pakietami dla zastosowań, w których występują agresywne dodatki do olejów przekładniowych
  • Szeroki zakres temperatury pracy
  • Duża trwałość eksploatacyjna – zwiększona niezawodność
  • Zdolność do pracy w warunkach, w których występuje znaczne bicie i niewspółosiowość wału
  • Łatwe przenoszenie i montaż; kontrolowane środowisko pracy warg uszczelniających
SKF logo