Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelniacze silnika


Współcześni klienci wymagają od nowych samochodów większych mocy, mniejszego zużycia paliwa, cichej pracy i wygody. Również coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji spalin wymagają od producentów, aby zmniejszali zużycie paliwa w swoich pojazdach i lepiej wykorzystywali paliwa alternatywne (np. biopaliwa i E85), jak również niekonwencjonalne technologie.

Aby sprostać tym wyzwaniom SKF oferuje szeroką gamę uszczelniaczy silnikowych, zapewniających zoptymalizowaną wydajność w zastosowaniach motoryzacyjnych. Nasze rozległe zaplecze badawcze pozwala nam dostarczać doskonałe i niezawodne produkty. Uszczelnienia walów SKF są dostępne dla wałów korbowych i wałków rozrządu silnika, jak również dla jednostek pomocniczych.

Asortyment konstrukcji o różnych średnicach zewnętrznych umożliwia optymalny montaż i utrzymywanie uszczelnienia w prawidłowym położeniu. Dla częściowo trudnych warunków roboczych SKF może również dostarczać dużą liczbę alternatywnych konstrukcji uszczelnień, stanowiących doskonałą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.

SKF może dostarczyć rozwiązania uszczelniające dla praktycznie każdego rodzaju silnika:
  • Z doładowaniem lub bez doładowania
  • Dla małych i dużych silników
  • Dla samochodów osobowych i dostawczych
  • Dla pojazdów ciężarowych i pojazdów terenowych
  • Dla motocykli i pojazdów rekreacyjnych
SKF logo