Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia widelca dla motocykli i rowerów

Uszczelnienia widelca dla motocykli i rowerów
Przyjemność jazdy i niezawodność to dwa decydujące czynniki podczas opracowywania uszczelnień dla widelców stosowanych w motocyklach i rowerach. W szczególności dotyczy to uszczelnień stosowanych w rajdach i motokrosach.

Firma SKF opracowała dla takich zastosowań szeroką gamę uszczelnień. Rozwiązania są dostępne do zastosowań na zwykłych drogach, jak i zastosowań terenowych. W przypadku motocykli uszczelnienia są dostarczane w parach z oddzielnym uszczelnieniem olejowym i zgarniaczem dopasowanymi do siebie w celu zapewnienia niskiego tarcia i wygody podczas jazdy, jak również długiego okresu eksploatacji. W przypadku rowerów oba uszczelnienia można połączyć w jedną jednostkę.


Właściwości
  • Uszczelnienie olejowe i zgarniacz dla zmniejszenia przedostawania się zanieczyszczeń
  • Specjalnie opracowany elastomer NBR o charakterystyce niskotarciowej
  • Zgarniacz z opcjonalną podwójną wargą dla zastosowań o dużej liczbie zanieczyszczeń
  • Nowa geometria uszczelnienia olejowego dostosowana do widelców

Korzyści
  • Większa wydajność i trwałość eksploatacyjna
  • Lepsza ochrona przed wodą i pyłem
  • Zmniejszone i stałe tarcie w całym okresie eksploatacji uszczelnienia
  • Dużo lepsza wygoda podczas jazdy
  • Zgodność z szeroką gamą olejów oryginalnych i zamienników
  • Ograniczone zużycie i zasysanie powietrza

SKF logo