Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia dla układów zawieszenia

Układy zawieszenia spełniają podwójną rolę: wpływają na ogólną przyczepność pojazdu do drogi i na zdolność hamowania oraz zapewniają wygodę pasażerom izolując ich od hałasu i wibracji mających miejsce podczas jazdy.

Głównym obszarem zastosowania uszczelnień w układach zawieszenia są amortyzatory. SKF zapewnia rozwiązania uszczelniające wydłużające okres eksploatacji i zmniejszające tarcie.
SKF logo