Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia do osi

Uszczelnienie do osi
SKF oferuje kompletny asortyment uszczelnień wałów do osi. Do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych Ze względu na montaż na nieosłoniętym spodzie pojazdu trwałość eksploatacyjna uszczelnień zależy przede wszystkim od skuteczności przeciwdziałania wnikaniu zanieczyszczeń. SKF oferuje szeroką gamę rozwiązań spełniających tego rodzaju potrzeby.

Cechy
  • specjalnie opracowane zaawansowane tworzywa elastomerowe
  • szereg elementów zapewniających odpowiednie właściwości hydrodynamiczne
  • wargi izolujące promieniowo i osiowo
  • wiele opcji konstrukcji obwodu
  • termoplastyczny gumowy zderzak
  • na szczególne życzenie dostępna termoplastyczna prowadnica wału

Zalety
  • znakomite uszczelnienie wobec oddziaływania różnych płynów i temperatur
  • usprawnione odprowadzanie nadmiaru płynu z wargi uszczelniającej i połączenia wału
  • doskonała ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki realizowaniu przez tuleję funkcji odrzutnika i uszczelnienia labiryntowego
  • obwodowy kołnierz ułatwiający prawidłowy montaż uszczelnienia
  • tuleja ze stali nierdzewnej zapewniająca dużą trwałość w trudnych warunkach sprzyjających korozji
  • metalowo-gumowe uszczelnienie na tulei umożliwiające solidne zamocowanie i doskonałe uszczelnienie spoczynkowe przy jednoczesnym rozpraszaniu ciepła spod wargi
  • prawidłowe położenie wargi uszczelniającej zapewniane przez zderzak wzdłużny prowadnica wału zapobiegająca uszkodzeniu uszczelnienia przy zakładaniu wału
SKF logo