Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia łożyska piasty dla pojazdów ciężarowych

Jako ekspert z branży łożysk i uszczelnień firma SKF posiada unikalną wiedzę o wymaganiach odnośnie uszczelnień łożysk piast kół w samochodach ciężarowych, którą przekłada na projektowanie zaawansowanych rozwiązań.

Uszczelnienia SKF wykorzystują zaawansowane materiały i konstrukcje warg uszczelniających w celu zapewnienia niskiego tarcia i zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń, co przekłada się na długi okres eksploatacji.

W uszczelnieniach można opcjonalnie integrować magnetyczne koła spustowe w celu zapewnienia sygnału dla ABS.

Właściwości
  • Dostępne dla ciężarówek, autobusów i przyczep, również w wersjach terenowych
  • Niezależne dodatkowe osiowe i promieniowe wargi izolujące
  • Opatentowana obciążana sprężyną osiowa warga izolująca
  • Tradycyjna konfiguracja “R-Safe” wargi
  • Odrzutnik ze stali nierdzewnej jako powierzchnia bieżna uszczelnienia
  • Materiały elastomerowe zoptymalizowane pod względem tarcia

Korzyści
  • Niższe tarcie dla zmniejszenia strat mocy i zużycia paliwa
  • Bardzo dobra trwałość eksploatacyjna dla wysokiej sprawności i niskich kosztów obsługi
SKF logo