Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Testowanie i analiza

Optymalizacja produktów, usługi i rozwiązania systemowe są ciągłym, systematycznym procesem, który uwzględnia wszechstronne procedury testowania przeprowadzane z największą starannością. Dane z tysięcy testów uszczelnień przeprowadzanych rocznie są gromadzone w bazie danych SKF zapewniającej podstawę dla wiedzy empirycznej dla analizy usterek, testów porównawczych oraz ciągłego przepływu nowych produktów i innowacyjnych rozwiązań.

Zakres testów dotyczy badania niezawodności, odporności na warunki środowiskowe, ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń, korozji, pękania, prędkości pompowania, momentu tarcia, zużywania się podczas pracy na sucho oraz testów zgodności materiałowej. SKF polega również na platformach testowych opracowanych do określonych zastosowań i symulujących prawdziwe warunki robocze produktu zamontowanego w aktualnym zastosowaniu klienta. Testy dla zastosowań dynamicznych są nieustannie monitorowane w celu weryfikacji parametrów, takich jak temperatura wargi uszczelniającej, siła tarcia, przecieki oleju i innych warunków roboczych. Próbki są analizowane w celu przeprowadzenia charakterystyki trybów awarii przy użyciu najnowszej aparatury.

Analiza elementów skończonych (FEA) dostarcza projektantom SKF narzędzia do przeprowadzania symulacji prawie wszystkich warunków roboczych dla różnych geometrii uszczelnień w celu określenia obszarów krytycznych w konstrukcji uszczelnienia. Umożliwia to firmie SKF opracowywać nowe rozwiązania dla każdej branży i każdego rodzaju zastosowania.

SKF posiada globalną sieć ośrodków testujących do przeprowadzania analizy różnych zmiennych parametrów, w jakich pracuje uszczelnienie. Laboratoria SKF są wyposażone w wysokociśnieniowe i pulsacyjne platformy testowe będące w stanie wygenerować ciśnienie do 3000 barów i temperatury w zakresie od -40°C do 150 °C. Ośrodki te dysponują pomieszczeniami sterylnymi spełniającymi wymagania technologii medycznych.
SKF logo