Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia

Uszczelnienia dostosowane do potrzeb systemu klienta

Uszczelniacze mają krytyczne znaczenie dla parametrów pracy systemów. Trwałość i niezawodność elementu postrzeganego nierzadko jako prosty może zasadniczo wpłynąć na jakość wytwarzanych produktów i sprawność realizowanych operacji. Dysponując ponad stuletnim doświadczeniem w rozmaitych gałęziach przemysłu i z różnorodnymi zastosowaniami, SKF jest jedynym przedsiębiorstwem zdolnym wspierać kluczowe aspekty węzłów uszczelniających – a to za sprawą znajomości łożysk, uszczelnień, smarowania oraz powiązanych nauk i technologii. SKF oferuje specjalistyczne doradztwo i zapewnia rzetelne wsparcie w całym cyklu eksploatacji systemu uszczelniającego.

Sealing solutions from SKF

Zalety

SKF logo