Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Warga S

Warga S (sprężyna wspornikowa / podwójny promień) posiada niski wskaźnik zużywania się. Redundantna konstrukcja wargi uszczelniającej. Ciecz znajdująca się pomiędzy punktami styku zapewnia dodatkowe smarowanie dla uszczelnienia. Nie powinna być używana w uszczelnieniach dynamicznych w mediach o wysokich właściwościach ściernych. Może przeciekać w zastosowaniach do ruchu posuwisto-zwrotnego przy wysokich prędkościach z powodu ślizgania się przy kontakcie z wodą.

SKF logo