Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Introduction to fluid power

Fluid power systems transfer and utilize mechanical power through a working fluid. Energy is transmitted, stored and used through the transfer and pressure of fluids. There are two main types of fluid power system:
  • hydraulic – using liquid, such as oil, for the working fluid
  • pneumatic – using gas, such as air, for the working fluid
SKF logo