Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia hydrauliczne

Uszczelnienia siłowników hydraulicznych mają za zadanie uszczelniać prześwity między różnymi elementami siłownika (cylindra) hydraulicznego. Ilustr. 1 przedstawia przykładowe elementy uszczelniające i prowadzące siłownika na ciężkie warunki pracy.

Od pojedynczego egzemplarza po milion sztuk – oferta kompletna

SKF ma w zanadrzu wyczerpujący wybór produktów z zakresu uszczelnienia przeznaczonych do ekstremalnie wymagających zastosowań. SKF jest w stanie zaspokoić Twoje potrzeby produktowe i zaopatrzeniowe bez względu na to, czy potrzebujesz znacznych ilości z myślą o dużych wielkościach produkcji, czy też pojedynczego uszczelnienia zamiennego.
Uszczelnienia tłoków od SKF czerpią z naszej zdolności do przenoszenia nacisku pomiędzy różnymi procesami produkcyjnymi, obejmującymi pełen zakres okoliczności: od wytwarzania pojedynczych egzemplarzy po wielką skalę produkcji. Taka elastyczność przekłada się na dostarczanie jakościowych produktów uszczelniających będących źródłem maksymalnej wartości ogółem dla każdego klienta.

Elastyczność produkcji

SKF może spełnić Twoje oczekiwania bez względu na to, czy szukasz pojedynczego uszczelnienia, czy też planujesz produkcję wielkoskalową. Nasz elastyczny model produkcji, łączący w sobie procesy formowania i obróbki skrawaniem, potrafi zaspokoić praktycznie każde potrzeby.
Kompetencje SKF na polach technologii formowania tłocznego, wtryskowego i przetłocznego pozwalają nam zastosować w każdym przypadku opcję najodpowiedniejszą do danego celu. Ponadto, koncepcja uszczelnienia wykonywanego metodą obróbki skrawaniem sprawia, że możemy dostarczać uszczelnienia w bardzo krótkim czasie, i to bez kosztów związanych z oprzyrządowaniem.

Uszczelnienia wykonywane metodą obróbki skrawaniem (pole koloru jasnoniebieskiego na wykresie)
Opłacalne wytwarzanie prototypów i niewielkich partii uszczelnień, z krótkim czasem realizacji – fazy wprowadzenia, wstępnego rozwoju oraz wycofania, a także zaspokajanie zapotrzebowania na wymianę pod koniec życia produktu.

Uszczelnienia wykonywane metodami formowania (pole koloru ciemnoniebieskiego na wykresie)
Opłacalna produkcja uszczelnień w dużych ilościach – fazy rozwoju oraz dojrzałości.

Etapy cyklu życia produktu

SKF logo