Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Materials

Depending on the profile and the required characteristics of its components, a piston seal can consist of one or several materials. Common materials used for piston seals are thermoplastic polyurethane (TPU), polytetrafluoroethylene (PTFE), polyamide (PA), and nitrile rubber (NBR). The standard materials used for a specific profile are provided in the Profile overview and in the relevant profile sections below.
For additional information, refer to Materials.
SKF logo