Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Piston guidance

Guide rings avoid sliding metal-to-metal contact between the piston and cylinder bore and accommodate the radial loads of forces acting on the cylinder assembly. Although piston seals are designed to accommodate slight radial motion between the piston and bore, effective guide ring function to accurately centre the piston within the bore is important for piston seal performance. For additional information about piston guidance, refer to Guide rings and guide strips.
SKF logo